arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSC grip 80-190 Similar a la imagen

KSC grip 80-190

Tornillo de banco de sujeción básico

ID 1355188

Prensa estándar de sujeción céntrica

Información sobre la retirada:
  • Fecha de fin de venta: 2023-06-30
  • Sustituido por: 1514207
Propiedades del producto:
  • Con mordazas de agarre reversibles
Datos técnicos:
  • Anchura de la mordaza: 80 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 25 kN
  • Par de giro máx.: 90 Nm
  • Peso: 5.5 kg
Width of the clamping vise [mm] 80.0
Jaw width [mm] 80.0
Max. clamping force [kN] 25.0
Max. torque [Nm] 90.0
Weight [kg] 5.5

Scope of delivery
Vise, reversible jaws grip, operating manual; without torque wrench