ROTA NCA 280-86 Z220-SV60°
Chuck para torno automático de 3 mordazas sellado
ID 1320183
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Productos alternativos:
Plato automático para torno estándar con paso de barra
- Fecha de fin de venta: 2024-01-31
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Diseño sellado
- Paso de barra: 86 mm
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfaz de garras: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
- Carrera por mordaza: 5.3 mm
- Carrera del pistón: 20 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 140 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 63 kN
- Revoluciones máx.: 4000 1/min
- Peso: 42.7 kg
Información técnica
| Tipo de husillo | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 8 (Z220) |
| Dentado | 1.5 mm x 60° |
| Revoluciones máx. [1/min] | 4000.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 140.0 |
| Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 63.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 5.3 |
| Carrera del pistón (H) [mm] | 20.0 |
| Momento de inercia [kgm²] | 0.47 |
| Peso [kg] | 42.7 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %