THL plus 600 Z-Z
Lunetas con cilindro trasero
ID 825811
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Luneta estándar
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2024-06-30
- Luneta autocentrante
- Accionamiento hidráulico
- Lubricación central
- Rodillos cilíndricos
- Rango de sujeción: 125 - 460 mm
- Fuerza máx. de sujeción para rodillos: 25 kN
- Presión de accionamiento: 8 - 60 bar
- Precisión de centraje: < 0.06 mm
- Precisión de repetición: < 0.02 mm
- Velocidad periférica máx. D1 MM: 400 m/min
- Peso: 360 kg
Información técnica
| Tipo de lubricación | Lubricación central |
|---|---|
| Rodillos | cilíndrico |
| Diám. sujeción mín. [mm] | 125.0 |
| Diám. sujeción máx. [mm] | 460.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 8.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 60.0 |
| Fuerza máx. de sujeción para rodillos [kN] | 25.0 |
| Precisión de centraje [mm] | < 0.06 |
| Precisión de repetición [mm] | < 0.02 |
| Velocidad periférica máx. D1 MM [m/min] | 400.0 |
| Peso [kg] | 360.0 |