RCE 230
Husillo de desbarbado
ID 1521944
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Husillo de desbarbado RCE, Tamaño: 230, eléctrico
- Compensación máx. X: ± 7.1 mm
- Compensación máx. Y: ± 7.1 mm
Información técnica
| Rendimiento [W] | 230.0 |
|---|---|
| Velocidad de rotación mín. [1/min] | 5000.0 |
| Revoluciones máx. [1/min] | 50000.0 |
| Ángulo de compensación máx. X [°] | ± 3 |
| Compensación máx. X [mm] | ± 7.1 |
| Ángulo de compensación máx. Y [°] | ± 3 |
| Compensación máx. Y [mm] | ± 7.1 |
| Fijación del eje | integrada |
| Trayecto de compensación recomendado [mm] | ± 3 |
| Fuerza de compensación radial mín. [N] | 1.8 |
| Fuerza de compensación radial máx. [N] | 8.5 |
| Presión de compensación mín. [bar] | 1.0 |
| Presión de compensación máx. [bar] | 4.1 |
| Mandril de sujeción | Collet chuck ER-11 6 mm |
| Conexión neumática compensación | 4 mm |
| Máx. presión de refrigeración por aire [bar] | 2.1 |
| Peso [kg] | 1.7 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 45.0 |
| Longitud del cable [m] | 5.0 |
| Diámetro D [mm] | 82.6 |
| Altura Z [mm] | 216.3 |
| Fuerza Fx máx. [N] | 8.5 |
| Fuerza Fy máx. [N] | 8.5 |
El funcionamiento del RCE solo es posible con el convertidor de frecuencia adecuado.
Dimensions et charges max.
Dimensions et charges max.
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes
Veuillez noter que l'unité ne convient pas pour une utilisation où des liquides de refroidissement ou des fluides de coupe sont présents.
Entraînement, moteur
électrique
Entraînement, compensation et refroidissement
pneumatique, via de l'air comprimé filtré (<5 µm, sec) et non huilé
Fixation
au niveau du bras du robot ou comme unité stationnaire
Garantie
24 mois