GMC
Pinza universal
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Gripper autocentrante de 3 dedos, con guía de ranura en T, deslizante y robusta
Denominación
Ventajas y beneficios
- Guía de ranura en T
para el agarre preciso, con momentos de carga elevados - Fuerza de agarre constante
a lo largo de todo el rango de carrera - Opcionalmente agarre en la apertura y en el cierre
para una flexibilidad máxima durante la aplicación - Cabezal de agarre de la unidad de accionamiento, puede girarse de forma continua
- Integración opcional de un mecanismo de autoretención
para un agarre fuerte, incluso ante una caída de la energía - Detección de la posición final
posible hasta cuatro sets de detección - Orificios de fijación estandarizados
para diversas combinaciones con otros módulos de la técnica de ensamblaje - Es posible combinar desde fábrica, módulos de giro y agarre sin líneas de energía giratorias
Opciones e información especial
- Modelo con adaptador de giro
En comparación con el accionamiento, el cabezal de agarre puede ajustarse e indexarse de forma continua. - Modelo anticorrosión K
Para el empleo en entornos corrosivos