arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GZB-S Ø20 Ø12 KD Illustration similaire

GZB-S Ø20 Ø12 KD

Douilles de réduction, étanches au liquide de refroidissement

ID 207929

En stock
GZB-S Ø20 Ø12 KD, Bussole di riduzione, a tenuta stagna
  • A tenuta stagna
  • Diametro di serraggio: 12 mm
  • Diametro esterno: 20 mm
  • Lunghezza: 50.5 mm
Tecnologia Bussole di riduzione, a tenuta stagna
Serie GZB-S KD
Attacco portautensile GZB-S Ø 20 KD
Diametro di serraggio D1 12 mm
Diametro esterno D2 20 mm
D3 [mm] 24.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 50,5 mm / 2.0"
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 50.5
L10 [mm] 2.0
Peso [kg] 0.1
A tenuta stagna
Lunghezze standard

Versione
A tenuta stagna

Concentricità
≤ 0.003 mm

Refrigerazione
Per adduzione interna del refrigerante
A tenuta stagna fino a un massimo di 80 bar
Collare chiuso

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta