arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
COS HB6-K

COS HB6-K

Módulos de paso

ID 1586289

通道模块, HB6, 主侧

  • 针脚触点数量: 2
适用于 更换头
螺钉连接图 L
传输类型 液压
重量 [kg] 1.47
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
插座连接 轴向
流体通路数量 2x G3/8"
介质类型 液压,水
每个流体通道的最大体积流量 1.460 l/min (G3/8")
最大工作压力 [bar] 496.0
特殊特性 请遵守最大允许工作压力。对于带多个端口的模块,所有端口上同时存在的压力值总和不得超过该值。端口为自密封式。但是,当端口断开连接时,表面可能会有少量液体残留。液体量主要取决于所使用的流体类型。

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。