arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
COS K19-KIT-A

COS K19-KIT-A

Módulos de paso

ID 1586386

Módulos de paso, K19, Lado del adaptador

  • Número de pines: 19
Adecuado en Herramienta
Esquema de conexión de los tornillos K
Tipo de transmisión Señal
Peso [kg] 0.11
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Clase de protección IP IP64 (solo en un estado acoplado)
Número de pines 19.0
Corriente nominal [A] 3.0
Tensión alterna [V AC] 250.0
Tensión directa [V DC] 250.0
Conexión eléctrica Prensaestopa de cable M16 para Ø 5 -10 mm
Propiedades especiales El SET dispone de un accesorio adicional con varias opciones de salida. Soldadura directa de los hilos del cable en el clavijero.

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.