arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GZB-S Ø1/2 Similar a la imagen

GZB-S Ø1/2" Ø8 KD

Casquillos intermedios, resistentes a la refrigeración

ID 224385

GZB-S Ø1/2" Ø8 KD, Casquillos intermedios, resistentes a la refrigeración
  • Resistente a la refrigeración
  • Diámetro de sujeción: 8 mm
  • Diámetro exterior: 1/2"
  • Longitud: 45 mm
Technológia Medzi púzdra s utesnením voči chladiacej kvapaline
Konštrukčný rad GZB-S KD
Rozhranie upínača nástrojov GZB-S Ø 1/2" KD
Upínací priemer D1 8 mm
Vonkajší priemer D2 1/2"
D3 [mm] 16.5
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 45 mm / 1.8"
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] 45.0
L10 [mm] 2.0
Hmotnosť [kg] 0.1
S utesnením voči chladiacemu prostriedku áno
Štandardná dĺžka áno

Verzia
S utesnením voči chladiacemu prostriedku

Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm

Chladenie
Pre interné napájanie chladiacou kvapalinou
Odolnosť voči chladiacej kvapaline do max. 80 bar
Uzatvorený nákružok

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie