arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO P HSK-C 32 Ø10x72.7 Illustration similar

TENDO P HSK-C 32 Ø10x72.7

Hydraulic expansion toolholder

ID 204478

TENDO P HSK-C 32 Ø10x72.7, Toolholders
  • Hydraulic expansion toolholder
  • Series: TENDO Platinum
  • Toolholder interface: HSK-C 32
  • Chiron FZ 08
  • Clamping diameter: 10 mm
  • Projecting length: 72.7 mm
  • Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 45 Nm
Scope of delivery: Does not include an actuation key
Technologie Porte-outil expansible hydraulique
Gammes TENDO Platinum
Interface de porte-outils HSK-C 32
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 10 mm
D2 [mm] 30.0
D6 [mm] 26.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 72,7 mm / 2.9"
L2 [mm] 42.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 39.0
G M6
Couple de rotation min. [Nm] 45.0
Poids [kg] 0.4
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui
Utilisable également comme HSK-C (version manuelle)

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement manuel de porte-outils

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande
TENDO Platinum avec Cool Flow disponible sur demande