arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TENDO P HSK-C 32 Ø12x76 類似のイラスト

TENDO P HSK-C 32 Ø12x76

油圧拡張ツールホルダー

ID 204479

TENDO P HSK-C 32 Ø12x76, ツールホルダー
  • 油圧拡張ツールホルダー
  • シリーズ: TENDO Platinum
  • ツールバーインターフェース: HSK-C 32
  • Chiron FZ 08
  • クランプ径: 12 mm
  • 突出長さ: 76 mm
  • 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 90 Nm
納品内容: 作動キーは含まれません
技术 液压刀柄
系列 TENDO Platinum
刀具夹持接口 HSK-C 32
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
夹持直径 D1 12 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 28.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 76 mm / 3.0"
L2 [mm] 47.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
G M6
最小扭矩 [Nm] 90.0
重量 [kg] 0.4
防冷却剂 是
标准长度 是
也可用作 HSK-C(手动型)

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于手动更换刀柄

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计
经请求,提供带“冷流”的 TENDO Platinum