arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TENDO Silver CAT 40 Ø3/4 Illustration similaire

TENDO Silver CAT 40 Ø3/4"x2 1/2"

Mandrin expansible hydraulique

ID 1436820

TENDO Silver CAT 40 Ø3/4"x2 1/2", Porte-outils
  • Mandrin expansible hydraulique
  • Gammes: TENDO Silver
  • Interface de porte-outils: CAT 40
  • Diamètre de serrage: 3/4"
  • Longueur de projection: 64.5 mm
  • Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 520 Nm
Etendue de la livraison: Ne comprend pas de clé d’activation
Technologie Mandrin expansible hydraulique
Gammes TENDO Silver
Interface de porte-outils CAT 40
Porte-outil standard ASME B5.50
Diamètre de serrage D1 3/4"
D2 [mm] 49.25
D6 [mm] 38.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 64,5 mm / 2.5"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.45
G M10x1
Couple de rotation min. [Nm] 520.0
Poids [kg] 1.3
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Supports de données
Alésage pour puce disponible conformément aux normes

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Alimentation en liquide de refroidissement selon ASME B5.50
Les alésages pour forme AF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande