CELSIO SVL-32 Ø12x160
Warmschrumpfverlängerungen
ID 208993
CELSIO SVL-32 Ø12x160, Warmschrumpfverlängerungen
- CELSIO SVL
- Ohne Einstellschraube
- Spanndurchmesser: 12 mm
- Maschinenseitiger Spanndurchmesser: 32 mm
- Gesamtlänge: 160 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
- Min. Drehmoment: 150 Nm
Información técnica
| Technologie | Warmschrumpfverlängerungen |
|---|---|
| Baureihe | CELSIO SVL |
| Werkzeughalterschnittstelle | SVL-20 |
| Spanndurchmesser D1 | 12 mm |
| D5 | 32 mm |
| D6 [mm] | 24.0 |
| Gesamtlänge L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 36.0 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 150.0 |
| Gewicht [kg] | 0.95 |
Versão
Extensão termorretrátil sem parafuso de ajuste
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta