arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCE 315-106 A8-SV90°

ROTA NCE 315-106 A8-SV90°

Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre

ID 808042

Standard power lathe chucks with through-hole

Product features:
  • Weight-reduced power lathe chuck
  • Through-hole: 106 mm
  • Spindle holder: ISO 702-1 Nr. 8
  • Jaw interface: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technical data:
  • Stroke per jaw: 5.8 mm
  • Piston stroke: 25 mm
  • Max. clamping force: 155 kN
  • Max. actuating force: 58 kN
  • Max. rotational speed: 3500 1/min
  • Weight: 40.6 kg
스핀들 유형 ISO 702-1
스핀들 크기 Nr. 8
톱니 1/16" x 90°
최대 회전 속도 [1/min] 3500.0
최대 클램핑 포스 [kN] 155.0
최대 구동력 [kN] 58.0
스트로크/죠 [mm] 5.8
피스톤 스트로크(H) [mm] 25.0
관성의 모멘트 [kgm²] 0.465
중량 [kg] 40.6

제공 범위
나사, 척 설치 나사, 회전 스레드 링용 설치 렌치, 센터 슬리브, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 T너트와 척