ROTA NCM 800
chuck híbrido con centrado de piezas automático
Solución específica para cada cliente
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Chucks híbridos
- Centraje automático de la pieza
- Rango de sujeción del imán: 250 - 800 mm
- Fuerza de centraje: 20 kN
- Altura del plato: 170 mm
- Peso: 400 kg
Información técnica
| Max. centering force [kN] | 20.0 |
|---|---|
| Min. magnetic clamping range [mm] | 250.0 |
| Max. magnetic clamping range [mm] | 800.0 |
| Height [mm] | 170.0 |
| Weight [kg] | 400.0 |