arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SBM-STA 250 Similar a la imagen

SBM-STA 250

Barras aserratadas de aluminio

ID 112187

SBM-STA 250, Barras aserratadas de aluminio

Propiedades del producto:
  • Dentado: 3/32" x 90°
  • Ancho de la ranura: 25.5 mm
  • Unidad de suministro: 1 unidad
Herramientas:
  • Descubra otras barras aserratadas en diferentes alturas y anchuras, disponibles en aluminio o acero. Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Groupe de produit Barres de mors en aluminium
Denture 3/32" x 90°
Largeur de la fente N [mm] 25.5
Largeur B [mm] 60.0
Hauteur H [mm] 100.0
Longueur L [mm] 420.0
Matériau Aluminium
m/pièce [kg] 7.0