SZIJ 38-2
Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen
ID 179133
SZIJ 38-2, Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: 1.5 mm x 60°
- Breedte van de groef: 22 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Detalhes técnicos
| Product group | Hard Claw Jaws for I.D. Clamping |
|---|---|
| Serration | 1.5 mm x 60° |
| Slot width N [mm] | 22.0 |
| Width B [mm] | 60.0 |
| Height H [mm] | 85.0 |
| Length L [mm] | 135.5 |
| Clamping depth T [mm] | 33.0 |
| Thread workpiece stop G | M8 |
| Hole spacing b [mm] | 43.0 |
| Screws | M20 |
| Material | Steel 16MnCr5, hardened |
| m/set [kg] | 8.83 |