arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.

Claw jaws

For secure workpiece clamping at high torques

The SCHUNK claw jaw product range stands for maximum flexibility from the standard modular system - at a reasonable price and with variable applications.

Whereas other suppliers can only achieve large clamping ranges by using costly special solutions or with several chuck jaws, SCHUNK offers a maximum clamping range with just one claw jaw.

Our performance promise. Your benefits.

  • The transmission of high torques ensures economical metal cutting with high cutting speeds and a high cutting performance.
  • An additional third row of teeth (from chuck diameter 200 mm) allows a higher feed rate and a deeper rate of cut.
  • The hardened surface results in lower wear on the teeth.
  • 用于外圆夹持的嵌入爪

    用于外圆夹持的嵌入爪

    由 16MnCr5 钢制成的嵌入爪重量减轻,材质得到强化,用于更高抓取力的外圆夹持。尖锐的锯齿快速咬入工件表面,从而实现可靠夹持。
    交货单元为 1 套 = 3 件,工件止挡不包括在供货范围内。
    Mostrar serie
    用于内径夹持的嵌入爪

    用于内径夹持的嵌入爪

    由 16MnCr5 钢制成的嵌入爪重量减轻,材质得到强化,用于更高抓取力的内圆夹持。尖锐的锯齿快速咬入工件表面,从而实现可靠夹持。
    交货单元为 1 套 = 3 件,工件止挡不包括在供货范围内。
    Mostrar serie
    用于棒料夹持的嵌入爪

    用于棒料夹持的嵌入爪

    由 16MnCr5 钢制成的嵌入爪重量减轻,材质得到强化,用于更高抓取力的棒料夹持。尖锐的锯齿快速咬入工件表面,从而实现可靠夹持。
    交货单元为 1 套 = 3 件,工件止挡不包括在供货范围内。
    Mostrar serie
    通用嵌入爪

    通用嵌入爪

    使用表面硬化 16MnCr5 钢制成的通用型嵌入爪与台阶式卡爪一样具有多种功能,同时传递高扭矩。由于内径、外径和棒料夹持而获得的灵活性,确保优化设置时间和设置成本。
    交付单位:1 套 = 3 件。对于通用嵌入爪 SZAU/4 和 SZAU-M/4,1 套 = 4 件,用于四爪卡盘。
    Mostrar serie