arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSF3-LH 250-PM

KSF3-LH 250-PM

Prensas de sujeción de 2 mordazas con resorte

ID 1448295

Prensa de sujeción por fuerza con resorte estándar

Propiedades del producto:
  • Prensa de sujeción de 2 mordazas
  • Sujeción autocentrante
  • Carrera larga
  • Detección neumática de la posición final
  • Detección neumática del contacto
  • Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 250 x 250 x 98,2 mm
  • Rango de fuerza de sujeción: 15 - 21 kN
  • Rango de fuerza de sujeción con turbo: 40 - 46 kN
  • Carrera por mordaza: 15 mm
  • Altura máx. de la mordaza: 500 mm
  • Precisión de repetición: 0.02 mm
  • Presión de apertura: 6 - 9 bar
  • Presión del turbo máx.: 6 bar
  • Consumo de aire por carrera: 4600 cm³
  • Tiempo de cierre/apertura: 1.5 s
  • Peso: 40 kg
单指行程 [mm] 15.0
最小夹持力 [kN] 15.0
最大夹持力* [kN] 21.0
虎钳重复精度 [mm] 0.02
最大卡爪高度 [mm] 500.0
距离 H [mm] 40.0
6 bar 时每个行程的耗气量 [cm³] 4600.0
闭合/张开时间 [s] 1.5
重量 [kg] 40.0

标配范围
动力虎钳、系统卡爪及动力虎钳用紧固螺钉、螺栓防尘盖、装配螺钉、弹簧销、操作手册

夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。

夹持力范围
由于存在弹簧张力,夹持力因行程而定。在“打开”状态下夹持力达到最大,在“关闭”状态下夹持力最小。

虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的动力虎钳。

重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果

维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)