KSH3-F 64-Z-PM
Prensas de sujeción hidráulicas de 2 mordazas
ID 1463159
Prensas de sujeción por fuerza hidráulica estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Prensa de sujeción de 2 mordazas
- Con mordaza fija
- Carrera estándar
- Orificios de posicionamiento elaborados con plantilla
- Detección neumática de la posición final
- Detección neumática del contacto
- Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
- Dimensiones: 64 x 64 x 55,7 mm
- Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 4 kN
- Carrera por mordaza: 4 mm
- Altura máx. de la mordaza: 60 mm
- Precisión de repetición: 0.01 mm
- Presión de trabajo: 10 - 60 bar
- Consumo de aceite por doble carrera: 10 cm³
- Tiempo de cierre/apertura: 0.5 s
- Peso: 1.5 kg
Información técnica
| Corsa per griffa [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] | 4.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 10.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 60.0 |
| Precisione di ripetibilità della morsa [mm] | 0.01 |
| Altezza max. ganasce [mm] | 60.0 |
| Distanza H [mm] | 10.0 |
| Consumo d'olio per una corsa doppia [cm³] | 10.0 |
| Tempo di chiusura/apertura [s] | 0.5 |
| Peso [kg] | 1.5 |
La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio per ganasce base e morsa, tappi di copertura, viti calibrate, bussole di serraggio, istruzioni per l'uso
Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza delle ganasce, distanza "H" alla pressione massima.
Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.
Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.
Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse a vite TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213)