KSH3-LH 160-Z-PM
Hydraulische klemkrachtblokken met 2 klauwen
IDnr. 1463205
Hydraulische klemkrachtblokken, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klemkrachtblok met 2 klauwen
- Centrisch klemmen
- Lange slag
- Coördinaatgeslepen positioneringsgaten
- Pneumatische afvraging eindpositie
- Pneumatische contactdetectie
- Basisklemmen: Fijne vertanding en messing en groef
- Afmetingen: 160 x 160 x 87,2 mm
- Klemkracht bij max. bedrijfsdruk: 40 kN
- Slag per klem: 8 mm
- Max. klemhoogte: 60 mm
- Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
- Werkdruk: 10 - 120 bar
- Olieverbruik per dubbele slag: 100 cm³
- Sluit-/openingstijd: 1.5 s
- Gewicht: 14 kg
Technische gegevens
| Carrera por mordaza [mm] | 8.0 |
|---|---|
| Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo [kN] | 40.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 10.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 120.0 |
| Repetibilidad de la prensa [mm] | 0.01 |
| Altura máx. de la mordaza [mm] | 60.0 |
| Distancia H [mm] | 25.0 |
| Consumo de aceite por doble carrera [cm³] | 100.0 |
| Tiempo de cierre/apertura [s] | 1.5 |
| Peso [kg] | 14.0 |
Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación para sistemas de mordazas y prensa de sujeción, tapones protectores, tornillos de ajuste, manguitos extractores, manual de instrucciones
Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas con una distancia "H" a una presión máxima.
Tolerancia de altura de prensas
±0,04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.
Precisión de repetición
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos
Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213)