arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSP3-F 315-Z-PM

KSP3-F 315-Z-PM

二爪气动动力虎钳

ID 1496937

标准型气动虎钳

产品特性:
  • 二爪动力虎钳
  • 带固定卡爪
  • 标准行程
  • 夹具打磨定位孔
  • 气动端位置监控
  • 气动触点监控
  • 基爪: 细齿和榫槽
技术参数:
  • 尺寸: 315 x 315 x 136 mm
  • 最大工作压力下的夹持力: 100 kN
  • 单指行程: 13 mm
  • 最大卡爪高度: 200 mm
  • 重复精度: 0.01 mm
  • 工作压力: 2 - 6 bar
  • 6 bar 时每个双行程的耗气量: 21500 cm³
  • 闭合/张开时间: 2 s
  • 重量: 70 kg
片側ストローク [mm] 13.0
最大作動圧力での把持力 [kN] 100.0
最低作動圧力 [bar] 2.0
最大作動圧 [bar] 6.0
バイスの繰り返し精度 [mm] 0.01
最大ジョー高さ [mm] 200.0
距離 H [mm] 40.0
ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar) [cm³] 21500.0
閉 / 開時間 [s] 2.0
重量 [kg] 70.0

納品内容
クランピングブロック、固定ネジ、カバーキャップ、クランプスリーブ、止めネジ、取扱説明書

把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。

バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。

繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。

メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。