NSL mikro 50-13-2
クランピングステーション
N.º de identificação 1358959
クランピングステーション 標準
特長:
特長:
- 2方向NSE mikro 49-13
- スプリング負荷式システム-空圧式開操作
- ターボ機能
- 寸法: 99,5 x 49,5 x 26 mm
- 引き込み力: 0.8 kN
- ターボ作動時の引き込み力: 3 kN
- クランプ無しの圧力: 6 bar
- 重量: 0.8 kg
Detalhes técnicos
| 長さ [mm] | 49.5 |
|---|---|
| 幅 [mm] | 99.5 |
| 引き込み力 [kN] | 0.8 |
| ターボ作動時の引き込み力 [kN] | 3.0 |
| クランプ無しの圧力 [bar] | 6.0 |
| 重量 [kg] | 0.8 |
納品内容
クランプステーション、円筒状クランプ、取扱説明書、クランプピン無し