arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ER 11 Mini HSK-A 63x130 Similar a la imagen

ER 11 Mini HSK-A 63x130

Collet chuck ER mini

ID 1313315

ER 11 Mini HSK-A 63x130, Gereedschapshouders
  • ER-kraagklauwplaat Mini
  • Reeksen: ER-kraagklauwplaat Mini
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
  • Uitstekende lengte: 130 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief klemmoer
Technologie ER-kraagklauwplaat Mini
Reeksen ER-kraagklauwplaat Mini
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-A 63
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 12164-1
ER-klemformaat ER 11
Min. klemdiameter D1 [mm] 1.0
Max. klemdiameter D1 [mm] 7.0
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 16.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 130 mm / 5.1"
Uitstekende lengte L1 [mm] 130.0
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 104.0
G M8x1
Gewicht [kg] 0.815
Koelvloeistofbestendig ja

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Lengte-instelschroef
Met schroefdraad voor een stelschroef voor axiale lengteverstelling, maar zonder stelschroef

Levering
Inclusief klemmoer

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar