MES HSK-A80 Ø32x60
Messerkopfaufnahmen
ID 23002042
MES HSK-A80 Ø32x60, Werkzeughalter
- Messerkopfaufnahmen
- Baureihe: Messerkopfaufnahmen
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 80
- Spanndurchmesser: 32 mm
- Gewinde im Spanndurchmesser: M12
- Auskraglänge: 60 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technical details
Technologie | Messerkopfaufnahmen |
---|---|
Baureihe | Messerkopfaufnahmen |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 80 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
Spanndurchmesser D1 | 32 mm |
Gewinde Anzugsschraube G | M12 |
D2 [mm] | 78 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 60 mm / 2.4" |
L4 [mm] | 34 |
L11 [mm] | 24 |
Gewicht [kg] | 2.455 |
Ausführung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Quernut
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Lieferumfang
Inklusive Fräseranzugsschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich