arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
AMC CON HSK-A 63 M16x50 L1=76 Vergelijkbare illustratie

AMC CON HSK-A 63 M16x50 L1=76

Draadschacht-adapter, conisch

N.º de identificação 23005035

AMC CON HSK-A 63 M16x50 L1=76, Gereedschapshouders
  • Draadschacht-adapter, conisch
  • Reeksen: Draadschacht-adapter, conisch
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
  • Draad in klemdiameter: M16
  • Uitstekende lengte: 76 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,005 mm gemeten van de kegel tot D1
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Tecnologia Adaptadores de haste de rosca, cônicos
Série Adaptadores de haste de rosca, cônicos
Interface do porta-ferramentas HSK-A 63
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Parafuso de aperto de rosca G M16
D2 [mm] 29.0
D3 [mm] 34.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 76 mm / 3.0"
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 50.0
Peso [kg] 0.9
Com vedação do fluido de refrigeração sim

Versão
Para fixação de fresas aparafusadas

Precisão de concentricidade
≤ 0,005 mm medido do cone até D1

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta