arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
WEL S HSK-A 63 Ø6x100 Podobné zobrazení

WEL S HSK-A 63 Ø6x100

el portafresas universal WELDON

ID 23000633

WEL S HSK-A 63 Ø6x100, Portaherramientas
  • el portafresas universal WELDON
  • Serie: WELDON Slim
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
  • Diámetro de sujeción: 6 mm
  • Longitud de proyección: 100 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1
  • Calidad de equilibrado: G6.3 a 8.000 rpm o Umáx < 1 gmm
Material suministrado: Incluye tornillo de sujeción WELDON
Técnica el portafresas universal WELDON
Serie WELDON Slim
Interfaz del portaherramientas HSK-A 63
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Diámetro de sujeción D1 6 mm
D2 [mm] 24.0
D6 [mm] 20.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 36.5
L4 [mm] 74.0
G M6
G1 M6
Peso [kg] 0.895
Resistente a la refrigeración

Modelo
Para herramientas de sujeción con vástagos cilíndricos conforme a DIN 1835B y DIN 6359HB y DIN 1835E/6359HE.

Concentricidad
≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1

Calidad de equilibrado
G6.3 a 8.000 rpm o Umáx < 1 gmm

Rosca G1
G1 = rosca para tornillo de apriete

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Material suministrado
Incluye tornillo de sujeción WELDON

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta