arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MTTA HSK-A 63 MK3x140 图片仅供参考

MTTA HSK-A 63 MK3x140

莫氏锥接口(带柄)

ID 23000520

MTTA HSK-A 63 MK3x140, 刀柄
  • 莫氏锥接口(带柄)
  • 系列: 莫氏锥接口(带柄)
  • 刀具夹持接口: HSK-A 63
  • 莫氏锥度: MK 3
  • 突出长度: 140 mm
  • 回转精度: 从短锥至内孔短锥测量 ≤ 0.008 mm
  • 平衡等级: 转速为 8,000 RPM 时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm
技术 莫氏锥接口(带柄)
系列 莫氏锥接口(带柄)
刀具夹持接口 HSK-A 63
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
MK 尺寸 MK 3
D2 [mm] 40.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 140 mm / 5.5"
L4 [mm] 114.0
重量 [kg] 1.48
防冷却剂
标准长度

型号
用于安装符合 DIN 228B 标准,带扁尾的莫氏锥度刀具。

回转精度
从短锥至内孔短锥测量 ≤ 0.008 mm

平衡等级
转速为 8,000 RPM 时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计