MFRS2
Mandrins magnétiques à technique de pôles carrés
Mandrins électromagnétiques permanents avec nouvel affichage de statut ePaper pour une indication claire de l'état du serrage
Descrizione
Vantaggi – I tuoi benefici
- Nuovo display di stato ePaper
Indicatore dello stato per un bloccaggio affidabile e la massima sicurezza di processo - Lavorazione del pezzo su 5 facce in un unico posizionamento
Maggiore precisione mediante serraggio unico e migliore accessibilità del mandrino della macchina - Forza di ancoraggio magneto-permanente applicata in maniera uniforme sul pezzo
Bloccaggio con minima deformazione ed effetto anti-vibrante del pezzo in lavorazione - Serraggio con minimizzazione delle vibrazioni
Migliori finiture superficiali e precisione notevolmente maggiore - Serraggio privo di deformazioni
Nessuna deformazione né tensioni interne al pezzo per la forza traente - Unità di controllo compatibile con il sistema di controllo della macchina
Utilizzabile anche per applicazioni automatizzate - Il principio modulare
A seconda dell'applicazione o del tipo di macchina, i piani magnetici possono essere combinati o ampliati in base al principio di progettazione modulare - Serraggio in pochi secondi
Tempi di preparazione macchina minimi e aumento della produttività - Tecnologia elettropermanente all'avanguardia, che necessita un solo impulso di corrente per il processo MAG/DEMAG
Bloccaggio pezzo affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico
Opzioni ed informazioni speciali
- Mandrini magnetici con nuovo display di stato ePaper
MAGNOS MFRS è da sempre sinonimo di serraggio potente di pezzi ferromagnetici ed è caratterizzato da un campo magnetico profondamente penetrante, ideale per applicazioni di fresatura impegnative. La nuova generazione MFRS2 è ora dotata di un display di stato ePaper unico sul mercato, che indica chiaramente all'operatore della macchina se il piano magnetico è attivato o disattivato. In combinazione con l'app MAGNOS, con cui è possibile simulare il processo di lavorazione, vengono eliminate tutte le incertezze. Come in passato, le estensioni polari possono essere utilizzate per serrare pezzi di grandi dimensioni da cinque lati, senza profili d'ingombro. Inoltre, a seconda dell'applicazione e della macchina utensile, è possibile combinare tra loro più piani magnetici ed espanderli.