arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KS-H-LH 125-360 IOL

KS-H-LH 125-360 IOL

Hydraulic long stroke vise

ID 1595866

Long stroke vise, standard

Product features:
  • Without system jaws
  • Nickel-plated base body
  • IO-Link path measuring system
  • Pneumatic media transfer into the system jaw
  • IO-Link interface: Spring contacts
  • Standard
Technical data:
  • Dimensions: 125 x 360 x 110 mm
  • Stroke per jaw: 55 mm
  • Clamping force at 230 bar: 40 kN
  • Operating pressure: 10 - 250 bar
  • Weight: 29 kg
클램핑 바이스의 너비 [mm] 125.0
고정력 230 bar [kN] 40.0
최소 작동 압력 [bar] 10.0
최대 작동 압력 [bar] 250.0
중량 [kg] 29.0

제공 범위
바이스, 작동 매뉴얼, 시스템 죠 없음, 기계 제어에 통합하기 위한 고정된 접촉 부분 없음

센서형 경로 측정
베이스 죠 위치를 감지하고 IO-Link를 통해 기계 제어로 전송.

시스템 죠로 공압 매체 전달
동적 압력 또는 클램핑 표면 청소를 통한 공작물 접촉 제어의 경우, 고객은 이에 따라 시스템 죠를 준비해야 합니다.