arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.

Sistemas de preparación manuales

Manipulación sencilla y tiempos de preparación cortos

Los sistemas de preparación KONTEC GFD y GFD mini manuales ofrecen diseños impresionantemente planos en combinación con elevadas fuerzas de retracción. Con GFD, SCHUNK ofrece ahora la contrapartida manual al sistema neumático VERO-S, que se utiliza en particular para aplicaciones de fresado generales con parámetros de corte elevados. A su vez, KONTEC GFD mini permite la sujeción mediante cuatro pernos de sujeción con una división de 52 x 52 mm o 96 x 96 mm y se utiliza principalmente para prensas para componentes pequeños.

Nuestro compromiso de calidad. Las ventajas para usted.

  • Gran reducción de costes de preparación
  • Sistemas de preparación muy planos
  • Fuerzas de tracción elevadas
  • Facilidad de uso
  • Incluido en el configurador KONTEC
  • GFD

    GFD

    Very flat, mechanical quick-change pallet system with high pull-down forces for general milling applications
    Mostrar serie
    GFD mini

    GFD mini

    Compact! Manual! Versatile! – The flat set-up system with four clamping pins in the pitches 52 x 52 mm and 96 x 96 mm
    Mostrar serie