arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WZS GZB-S Ø12 Ø6 25° Podobné zobrazení

WZS GZB-S Ø12 Ø6 25°

Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje

ID 207658

WZS GZB-S Ø12 Ø6 25°, Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
  • S úkosem 25°
  • Uchopovací průměr: 6 mm
  • Délka: 45 mm
Technologie Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
Řada Obrys WZS GZB-S 25°
Upínací průměr D1 6 mm
D2 [mm] 12.0
D3 [mm] 17.0
D4 [mm] 10.0
L10 [mm] 8.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.1

Version
With 25° chamfer

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request