HABE KEH plus 08
표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리
ID 420672
표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리
제품 특징:
제품 특징:
- 최대 8개의 마그네틱 척용 휴대용 리모컨
- 최대 8개의 마그네틱 척 제어
- 고품질의 튼튼한 하우징으로
- 기계에 부착할 수 있는 자기 호일 포함
- 연결된 마그네틱 척은 핸드 리모콘으로 선택하고 개별적으로 제어할 수 있습니다.
- 유지력 조절 없이
- 적합한 대상: KEH plus
- 치수: 187 x 93 x 35 mm
- 채널 수: 8
- 케이블 길이: 5 m
- 중량: 0.5 kg
Información técnica
| Number of channels | 8.0 |
|---|---|
| Cable length [m] | 5.0 |
| Weight [kg] | 0.5 |
Scope of delivery
Hand remote control, operating manual