arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SEI M10 유사 그림

SEI M10

TANDEM 액세서리

ID 402319

클램핑 포스 블록 액세서리

제품 특징:
  • 클램핑 인서트
측면 분할:
  • 1면: 텅스텐 카바이드 코팅
  • 2면: 그립
  • 3면: 그립, 3mm 스텝
  • 4면: 그립, 9mm 스텝
  • 5면: 원형 그립, 9mm 스텝
  • 6면: 원형 그립
기술 데이터:
  • 치수: 34 x 34 x 16 mm
  • 중량: 0.1 kg
Largura [mm] 34.0
Altura [mm] 16.0
Profundidade [mm] 34.0
Adequado para 250
Peso [kg] 0.1

Escopo de fornecimento
Inserção de fixação (4 peças), parafuso de fixação