FFV Z195-D11
Standard adapter plate
Ident.-Nr. 836223
Standard adapter plate
Product features:
Product features:
- Expansion adapter plate
- For pneumatically actuated power lathe chucks
- Chuck side: Z195
- Machine side: ISO 702-2 Nr. 11
- Chuck pitch circle: 223.8 mm
- Spindle pitch circle: 235 mm
- Height: 51 mm
- Through-hole: 175 mm
- Weight: 13 kg
Technische Details
| Lado da placa | Z195 |
|---|---|
| Lado da máquina | ISO 702-2 Nr. 11 |
| Círculo de arremesso da placa [mm] | 223.8 |
| Círculo de passo do fuso [mm] | 235.0 |
| Altura [mm] | 51.0 |
| Furo de passagem [mm] | 175.0 |
| Peso [kg] | 13.0 |
Escopo de fornecimento
Placa adaptadora, parafusos de montagem