arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
FFV Z195-D6 Illustration similar

FFV Z195-D6

Standard adapter plate

ID 836221

Standard adapter plate

Product features:
  • Reduction adapter plate
  • For pneumatically actuated power lathe chucks
  • Chuck side: Z195
  • Machine side: ISO 702-2 Nr. 6
Technical data:
  • Chuck pitch circle: 223.8 mm
  • Spindle pitch circle: 133.4 mm
  • Height: 35 mm
  • Through-hole: 103.2 mm
  • Weight: 6.2 kg
卡盘侧 Z195
机床侧 ISO 702-2 Nr. 6
卡盘节圆 [mm] 223.8
主轴节圆 [mm] 133.4
高度 [mm] 35.0
通孔 [mm] 103.2
重量 [kg] 6.2

标配范围
法兰板,安装螺纹