arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
FF-T3 Z100-A5 Similar a la imagen

FF-T3 Z100-A5

Placa adaptadora estándar

ID 801008

Placa adaptadora estándar

Propiedades del producto:
  • Brida de ampliación
  • Para chucks para tornos accionados hidráulicamente
  • Lado del chuck: Z100
  • Lado de la máquina: ISO 702-1 Nr. 5
Datos técnicos:
  • Círculo de paso de mandril: 82.6 mm
  • Círculo de paso del husillo: 104.8 mm
  • Altura: 30 mm
  • Paso de barra: 66 mm
  • Peso: 1.5 kg
Chuck side Z100
Machine side ISO 702-1 Nr. 5
Chuck pitch circle [mm] 82.6
Spindle pitch circle [mm] 104.8
Height [mm] 30.0
Through-hole [mm] 66.0
Weight [kg] 1.5

Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación