Gamma
Module linéaire universel
Universallinearmodul mit wahlweise Zahnriemen- oder Zahnstangenantrieb sowie geschlossenem Profil und Doppelprofilschienenführung
Denominación
Vorteile – Ihr Nutzen
- Adaptierbarer Antriebsmotor
zur flexiblen Ansteuerung und einfachen Einbindung in bestehende Steuerungskonzepte - Wahlweise Zahnriemen- oder Zahnstangenantrieb
für den optimalen Antrieb bei Ihrer Anwendung - Doppelprofilschienenführung
für sehr hohe Kraft- und Momentenbelastungen - Wahlweise Einzel- oder Doppelschlitten
für mehr Flexibilität und Durchsatz - Geschlossenes Grundprofil
für hohe Steifigkeit in allen Lastrichtungen - Kompakte Baumaße
für geringe Störkonturen
Optionen und spezielle Informationen
- Hubachse mit angetriebenem Schlitten
Der Servomotor wird bei dieser Ausführung am Schlitten befestigt und das Profil wird vertikal bewegt. - Flexibel in Motor- und Reglerwahl
Die elektrische Ansteuerung erfolgt über einen adaptierbaren Servoantrieb mittels gängiger Standardregler wie z. B. Bosch oder Siemens. - Einfache Integration
Durch die Möglichkeit zur Anbringung eines gängigen Servomotors wird eine einfache Einbindung in das kundenspezifische Steuerungssystem gewährleistet. - Komplettlösungen
SCHUNK bietet auf Anfrage komplette Lösungen bestehend aus Motor, Getriebe, Regler und Kabel. - NEU: Version mit lebensmittelkonformer Schmierung (H1G)
auf Anfrage als Lösung der Einstiegshürde in MedTech, Lab Automation, Pharma und der Lebensmittelindustrie. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt.