arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO Zero

TENDO Zero

Hydraulische expansie-gereedschapshouder
De hydraulische expansie-gereedschapshouder TENDO Zero is de professionele gereedschapshouder voor krappe toleranties bij boren, honen, slijpen en overal waar een perfecte uitloopnauwkeurigheid is vereist. Hierdoor kunnen zelfs de kleinste uitloopfouten bij gereedschappen, bevestigingen en machinespindels individueel worden gecompenseerd.

Uw voordelen

  • Standaard fijn gebalanceerd
    Geschikt voor hoge rotatiesnelheden en HSC-bewerkingscentra, met een balanceergraad van G2,5 bij 25.000 rpm
  • Tot op de micron precieze gereedschapswissel binnen enkele seconden, zonder randapparatuur.
    Tijdbesparing door kortere omsteltijden en geen investerings- en energiekosten door extra kleminrichtingen
  • Afstelbare uitloop van 0 μm mogelijk
    Uitloopfouten van gereedschapshouders en gereedschappen zijn te compenseren met vier stelschroeven aan de zijkant.
  • Uitstekend dempen van trillingen
    Micro-blowouts worden voorkomen, beste werkstukoppervlakken, machinespindelbescherming, langere levensduur van het gereedschap, wat resulteert in lagere kosten
  • Exacte voorafstelling van de lengte
    Lengteverstelling in het bereik van 0,01 mm nauwkeurigheid, met een instelbereik van 10 mm
  • Heel compatibel
    Vormt een ideale combinatie met TENDO SVL- en TRIBOS SVL-uitbreidingen
  • Onderhoudsarm
    Het volledig gesloten systeem garandeert een lange levensduur
  • Alle in de handel verkrijgbare gereedschapsschachttypes kunnen worden vastgeklemd
    Vorm A: met gladde cilindervormige schacht, schacht vorm A in overeenstemming met DIN 1835 en DIN 6535 HA Vorm AB: met plat vlak en cilindervormige schacht met trekkop, schacht vorm B in overeenstemming met DIN 1835 en DIN 6535 HB Vorm B: met laterale trekvlakken, schacht vorm B in overeenstemming met DIN 1835 Vorm E: met hellend klemvlak, schacht vorm E in overeenstemming met DIN 1835 en DIN 6535 HE
  • Vuilgroefjes voor een betrouwbare koppeloverbrenging
    Droge klemoppervlakken door verplaatsing van olie-, vet- of smeerresten in de vuilnisgroef