WEL HSK-A80 Ø25x100
IDnr. 23000485
- WELDON-schachtfreeshouders
- Reeksen: WELDON
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 80
- Klemdiameter: 25 mm
- Uitstekende lengte: 100 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
Technologie | WELDON-schachtfreeshouders |
---|---|
Reeksen | WELDON |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 80 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
Klemdiameter D1 | 25 mm |
D2 [mm] | 65 |
D6 [mm] | 44.5 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 100 mm / 3.9" |
L2 [mm] | 60 |
L4 [mm] | 74 |
G1 | M18x2 |
Gewicht [kg] | 2.71 |
Variant
Voor het klemmen van gereedschappen met cilindrische schachten volgens DIN 1835B/6359HB
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Draad G1
G1 = schroefdraad voor klemschroef
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Levering
Inclusief WELDON klemschroef
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar