Stationaire klemkrachttester
Standaard klemkrachttester
Universeel toepasbare klemkrachttester voor stationaire kleminrichtingen
Beschrijving
Uw voordelen
- Universeel toepasbaar
2, 3 of 6-spanklauwen, ongeacht de fabrikant - Flexibel instelbaar klembereik
Meting van verschillende klemdiameters - Draadloze gegevensoverdracht via app op een industriële tabletcomputer en export naar een ander eindapparaat
Snelle en eenvoudige gegevensevaluatie zonder storende kabels - Directe weergave van het klemkracht-/toerentaldiagram in de app
Geen verdere externe apparaten vereist - Geïntegreerde database in de app
Klauwplaat-geschiedenis kan op elk moment snel en gemakkelijk worden opgeroepen - Extreem snelle overdracht van meetwaarden
Extreem nauwkeurige klemkracht-/toerentaldiagrammen met hoge resolutie - Lange autonomie van de batterijen van de meetkop
Geen constante herlading vereist - Minder dan drie minuten nodig om de meetkop op te laden
De meetkop is snel klaar voor gebruik, zelfs na een langere periode van ongebruik.
Opties en speciale informatie
- Veelzijdige klemkrachttester
De veelzijdige klemkrachttester IFT is speciaal ontworpen met het oog op een maximale procesbetrouwbaarheid en efficiëntie van klauwplaten in de dagelijkse praktijk. Het is geschikt voor 2-, 3- en 6-spanklemmen tot 6.000 tpm en een maximale klemkracht van 90 kN per spanklauw, ongeacht de fabrikant. De klemdiameter kan variëren tussen 72 mm, 96 mm en 136 mm door middel van verstelbare verlengingen. - De analyse van gegevens gebeurt draadloos via een app op een industriële tabletcomputer of na export naar een ander eindapparaat. De autonomie van de batterij bedraagt meer dan 90 minuten; de oplaadtijd is minder dan drie minuten. De klemkrachtmeetinrichting dient zowel voor statische metingen als voor de bepaling van het verlies aan klemkracht bij snelheid, of voor de individuele instelling van de benodigde beginkrachten voor de betreffende bewerkingsactiviteiten.