GWU-4 90-30
Accessoires handmatige klemsystemen standaard
IDnr. 490789
Accessoires handmatige klemsystemen standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Werkstuksteunen, breedte 90 mm
- 1 set = 2 delen
- Geschikt voor: KSM2 90
- Breedte: 90 mm
- Hoogte: 30 mm
- Gewicht: 0.48 kg
Technische gegevens
Breedte [mm] | 90 |
---|---|
Hoogte [mm] | 30 |
Levering
1 set werkstuksteunen