ROTA TB2 600-275 LH Z450-SV90°
Pneumatische 3-klauwplaat met duaal slagsysteem
IDnr. 818251
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Standaard pneumatische krachtbediende klauwplaten
- Datum end-of-sales: 2023-06-30
- Vervangen door: 0818351
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Dubbel slagsysteem
- Doorgaand gat: 275 mm
- Spindelhouder: Z450
- Klauwplaatzijde: 275 mm (10.83")
- Machinezijde: 275 mm (10.83")
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 25,5H7
- Slag per klem: 25.4 mm
- Snelbeweging voor spanklem: 16.9 mm
- Klemslag per klauw: 8.5 mm
- Max. klemkracht (bij 6 bar): 200 kN
- Max. bedieningsdruk: 3 - 8 bar
- Max. draaisnelheid: 1100 1/min
- Gewicht: 370 kg
Technische gegevens
| Spiltype | - |
|---|---|
| Spilformaat | Z450 |
| Vertanding | 3/32" x 90° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 1100.0 |
| Max. klemkracht (bij 6 bar) [kN] | 200.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 3.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 8.0 |
| Slag/klauw [mm] | 25.4 |
| Snelle slag/klauw [mm] | 16.9 |
| Klemslag/klauw [mm] | 8.5 |
| Luchtverbruik/klauwslag bij 6 bar [l] | 43.8 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 20.4 |
| Gewicht [kg] | 370.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren met bouten, klauwplaatmontagebouten, 2 elleboogverbindingen G 3/8" op de verdelerring, koppelingen voor aansluiting op elektro-/persluchtbesturingseenheid, oogbout, bedieningshandleiding; zonder montagebeugel verdelerring, zonder bovenste klemmen