arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Depaneling technologie oktober 2023

De SAL-1300 scheidt panelen met hogesnelheidslasertechnologie

SCHUNK Electronic Solutions toont op Productronica 2023 de SAL-1300, de eerste laser-opdeelmachine in de familie van opdeelmachines. Met deze compacte standalone machine met speedLAS®-technologie is laseropdeling op hoge snelheid mogelijk. De laser verkort de procestijden met wel 80% en zorgt tegelijkertijd voor een optimale snijkwaliteit. Brononafhankelijk laseren en de optie om laserbewerking te combineren met freestechnologie op één machine zorgen voor een enorme flexibiliteit.
Toepassingsafbeeldingen - SAL1300 De speedLAS®-technologie maakt precieze en snelle laserbewerkingen mogelijk door het innovatieve samenspel van de lineaire assentechnologie en laserscannerbesturing van SCHUNK.

De laser heeft zichzelf bewezen als een nauwkeurig, schoon en efficiënt hulpmiddel op vele gebieden. Met het nieuwe SAL-1300 laser-opdeelsysteem maakt SCHUNK optimaal gebruik van deze voordelen. De innovatieve speedLAS®-technologie die SCHUNK voor de SAL-1300 ontwikkelde, maakt het nu voor het eerst mogelijk om de laser met behulp van een speciale scanner zo te besturen dat de bewegingen van de laser die van de assen kunnen overlappen. De speedLAS®-technologie zorgt ervoor dat het licht van de laser altijd loodrecht op het werkstuk wordt gericht, ongeacht de asbeweging. Dit zorgt voor een gelijkmatige energie-input en dus ook voor precisiesnedes tot in de randzones. Vergeleken met eerdere lasertoepassingen levert de SAL-1300 ook een tot 80% hogere verwerkingssnelheid.

De juiste laser voor elke toepassing

De SAL-1300 werkt onafhankelijk van de laserbron - dit betekent dat het mogelijk is om elke golflengte te gebruiken. Het maakt het ook mogelijk om voor elk materiaal de beste laserbron te kiezen. Hiervoor vertrouwt SCHUNK op uitgebreide procesondersteuning in samenwerking met zijn samenwerkingspartner Dr. Bohrer Lasertech GmbH. De keuze van de best mogelijke laserbron voor elke toepassing is gebaseerd op ervaring en een nauwkeurige analyse van de te bewerken materialen met een rasterelektronenmicroscoop.

Modulariteit creëert flexibiliteit

De compacte SAL-1300 is qua formaat vergelijkbaar met de bekende systemen uit de SAR-serie. Er is verder niets veranderd aan het bewezen besturingsconcept. Bestaande werkstukhouders van SAR opdeelmachines kunnen ook gebruikt worden met de SAL-1300. Er zijn echter volledig nieuwe bewerkingsmogelijkheden ontstaan dankzij de optie om het systeem aan te vullen met een freesportaal. Door laserbewerking en freestechnologie op één machine te combineren, kunnen werkstukken met bijvoorbeeld flexibele componenten snel en met maximale precisie worden bewerkt zonder handmatige tussenkomst. Het optionele freesportaal kan achteraf worden gemonteerd.