576 jonge professionals onder de 25 jaar uit 32 landen namen van 5-9 september deel aan EuroSkills 2023 in Gdansk. Tijdens de wedstrijd vergeleken getalenteerde individuen uit verschillende landen hun professionele vaardigheden in 43 verschillende disciplines van de industrie, ambachten en diverse dienstensectoren. Onder de 30 deelnemers van Team Duitsland waren ook Lukas Röser en Tim Vogel. Beiden zijn mechatronica-ingenieurs bij SCHUNK in Lauffen en wonnen vorig jaar de Duitse kampioenschappen in de discipline "Robot systeemintegratie". Daarom zijn ze gekwalificeerd voor het Europees Kampioenschap dit jaar.
Onder het oog van ongeveer 10.000 bezoekers moesten de twee beste robotprogrammeurs van Duitsland in korte tijd echte industriële robottoepassingen in kleine vorm nabootsen. Röser uit Bönnigheim en Vogel uit Nordheim deden het zo goed dat ze op de derde plaats eindigden.
"Zo'n titel staat goed op je cv," zegt Tim Vogel met een grijns. De succesvolle prestatie is het resultaat van vele uren werk, intensieve training en buitengewone discipline. SCHUNK is blij met zijn twee mechatronica-ingenieurs en ziet het succes ook als een bevestiging van de kwaliteit van de opleiding en aanmoediging van het junior personeel in het bedrijf. Dit wordt ook bevestigd door mechatronica-instructeur Hans Krauss: "Onze getalenteerde jongeren vieren regelmatig successen bij dergelijke wedstrijden. Dit stimuleert hen en zet hun vaardigheden in de kijker."
Team Duitsland vierde een historisch succes op EuroSkills Gdansk 2023: De Duitse deelnemers wonnen in totaal 23 medailles, waarvan vijf gouden. EuroSkills was dit jaar het achtste Europese kampioenschap voor vaardigheden. Het evenement is bedoeld om beroepsonderwijs en de ontwikkeling van vaardigheden in Europa te bevorderen. De Europese professionele competitie vindt om de twee jaar plaats. De volgende EuroSkills zal in 2025 in Denemarken plaatsvinden.