De onderhoudsvrije robotkoppelingen van de VERO-S NSR-serie zijn al jaren toonaangevend voor zeer efficiënte, robotgestuurde palletwissels op bewerkingsmachines. SCHUNK, de expert in automatiseringstechnologie en gereedschapshouding, maakt het hanteren van zware pallets veiliger en breidt zijn portfolio voor high-end palletbelading verder uit.
Met de nieuwe robotmodule VERO-S NSR3 138 lanceert SCHUNK een uiterst vormstabiele module met hoge trekkrachten, die hogere momenten (My = 1.500 Nm en Mz = 1.600 Nm) kan opnemen dan zijn slanke tegenhanger VERO-S NSR 160, die is geoptimaliseerd voor interferentiecontouren. De standaard geïntegreerde afblaasfunctie zorgt voor een optimale reiniging van alle referentieoppervlakken en dus voor een procesbetrouwbaar verloop. De module klemt dankzij de veerkracht via een vormgesloten, zelfklemmende vergrendeling, zodat de volledige trekkracht behouden blijft, zelfs bij een drukval.
De optionele AFS3-R IOL 138-bewakingseenheid zorgt voor transparantie in de klemprocedure. Hiermee kunnen de statussen "module geopend", "module gesloten", "module gesloten met klempen" en "aanwezigheid pallet" van de robotmodule voor het eerst worden geregistreerd en doorgestuurd naar de machinebesturing via de gestandaardiseerde IO-Link-interface. Dit is een veldbusonafhankelijke point-to-point verbinding waarmee events en proces- en servicedata kunnen worden uitgewisseld tussen de machinebesturing en het kleminstrument en die in vrijwel elk veldbussysteem kan worden geïntegreerd.
De module is hermetisch afgesloten en alle functionele onderdelen zijn gemaakt van gehard, roestvrij staal, wat een lange, onderhoudsvrije levensduur garandeert. Het systeem beschikt over een vormsluitende en zelfborgende vergrendeling. Een pneumatische systeemdruk van 5 bar is voldoende om de module te ontgrendelen. Ook niet-geoliede lucht kan worden gebruikt. De herhaalnauwkeurigheid bedraagt daarbij 0,02 mm.