R-EMENDO? R-EMENDO!

De SCHUNK-gereedschappen voor geautomatiseerde bewerkingen

"Gerobotiseerde bewerkingen" hebben hun eigen naam gekregen: R-EMENDO
REMENDO - Bewerken met de Robot
R staat voor Robot en EMENDO betekent bewerken: d.w.z. een werkstuk verbeteren door materiaal te verwijderen - bijvoorbeeld door te ontbramen, slijpen en polijsten. Ontdek de R-EMENDO-gereedschappen.

Geïnteresseerd?
Vertel ons meer over de bewerkingstaak die u wilt automatiseren. Onze toepassingsexperts zullen samen met u de juiste oplossing bespreken en ontwikkelen.

Tel.: +49-7133-103-3883
remendo@de.schunk.com

De juiste oplossing voor elke toepassing

Automatiseer nu uw handmatige bewerkingsprocessen met R-EMENDO

Ontbramen

Het verwijderen van bramen en het afschuinen van scherpe kanten na de bewerking van het werkstuk is een van de meest voorkomende afwerkingsbewerkingen in de metaalverwerkende industrie. Maar deze vaak zeer monotone activiteit kan echter door de scherpe randen verwondingen veroorzaken.
Voor het ontbramen biedt SCHUNK een breed assortiment aan gereedschappen voor diverse ontbramingswerkzaamheden. Vind het juiste product voor uw ontbraamoplossing

Slijpen

Werkstukken worden vaak geslepen voor het verwijderen van grovere materialen of om oppervlakken voor te bereiden voor een latere oppervlakteafwerking. Met de juiste keuze van gereedschappen en slijpmiddelen kunnen verschillende materialen, zoals metaal, hout of kunststof, worden bewerkt met afwisselende materiaalverwijdering en oppervlaktekwaliteit.
Om ervoor te zorgen dat het werkstuk een gelijkmatige afwerking heeft, biedt SCHUNK ook uitgebreide ondersteuning en advies bij de keuze van de juiste slijpmaterialen en de optimale procesparameters, naast de geschikte producten . U kunt er dus zeker van zijn dat u de juiste oplossing voor uw slijptoepassing krijgt.

Polijsten

Het polijsten van oppervlakken is meestal de laatste bewerkingsstap, waardoor het werkstuk de perfecte afwerking krijgt. Naast het gereedschap en het polijstmiddel is vooral de constante contactkracht van belang om optimaal en gelijkmatig te kunnen polijsten. Met de SCHUNK-producten voor geautomatiseerd polijsten krijgt u verbluffende oppervlakresultaten dankzij de instelbare en uniforme contactkracht.
Bovendien geven wij u graag advies over verdere procesparameters voor uw polijstoplossing, zodat u perfecte resultaten behaalt.

De SCHUNK-gereedschappen voor uw bewerkingsproces

RCV
Pneumatische ontbramingsspil met een luchtmotor met schoepen en radiale compensatie voor het gebruik van roterende gereedschap
CRT
Pneumatisch aangedreven vijl met radiale compensatie
CDB
Compatibel ontbramingsgereedschap voor het gebruik van messen van handgereedschap
AOV
Pneumatische vlakschuurmachine met axiale compensatie
MFT-R
Pneumatische spil met radiale compensatie
MFT
Pneumatische spil met axiale compensatie
FDB
Pneumatische ontbramingsspil met turbinemotor en radiale compensatie
FDB-AC
Pneumatische ontbramingsspil met axiale compensatie en conisch snijgereedschap
PCFC
Pneumatische, axiale compensatie-eenheid voor de aanpassing van contactkrachten

In geen tijd van handmatige naar geautomatiseerde bewerkingen

De handmatige bewerking van werkstukken met handgereedschap is ergonomisch belastend voor werknemers. Bovendien gaat deze bewerking vaak gepaard met gezondheidsrisico's door de uitstoot van fijne deeltjes, zoals slijpstof of spaanders. Door om te schakelen naar geautomatiseerde bewerkingen worden deze risico's tot een minimum beperkt, maar ontstaat er ook nog een meerwaarde:

De voordelen van het overschakelen naar robotondersteunde bewerkingen:

  • Constante kwaliteit van de bewerkingsresultaten
  • Verhoogde veiligheid en ergonomische werkomstandigheden
  • Lagere bewerkingstijd
  • Meer bewerkingscapaciteit

Robots kunnen het allebei: laden en bewerken

Gebruikt u al een robot voor het laden en ontladen van uw gereedschapswerktuig? Dan kunt u deze ook direct gebruiken om het werkstuk te ontbramen. Met de SCHUNK-gereedschappen voor geautomatiseerde bewerkingen met robots kan een groot aantal ontbraamwerkzaamheden eenvoudig worden geautomatiseerd en dus direct na de bewerking in het gereedschapswerktuig worden uitgevoerd. Grijp nu uw kans en verkort de doorlooptijd en de productiekosten voor uw werkstukken - met slechts een zeer kleine investering.

De voordelen van een efficiënter gebruik van de aanwezige robots

  • Hogere bezettingsgraad van uw robot
  • Geen aparte bewerkingsstap meer
  • Minder doorlooptijd voor uw componenten
  • Minder productiekosten voor een snel rendement op de investering

Meer informatie

Productdetails
Oplossingen