arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PGN-plus-P

PGN-plus-P

Universalgreifer
Universal 2-finger parallel gripper with permanent lubrication, high gripping force, and high maximum moments due to the use of a multi-tooth guidance

Der Branchenprimus in jedem seiner Werte – Der PGN-plus-P im Leistungsbeweis

PGN-plus-P Zahlen und Daten
PGN-plus-P

Seit über 30 Jahren die Nr. 1

Der SCHUNK Universalgreifer PGN-plus-P ist der bewährteste und vielseitigste Greifer am Markt.

Einzigartig! Die patentierte SCHUNK-Vielzahnführung

Die Vielzahnführung der SCHUNK Greifer PGN-plus-P und PGN-plus-E wurde durch die Dauerschmierung weiter perfektioniert und setzt den technologischen Benchmark für diese Greiferklasse. Die aktuellen Greifer PGN-plus-P und PGN-plus-E Universalgreifer sind das Ergebnis aus über 30 Jahren SCHUNK Erfahrung.

Logo Vielzahnführung

PGN-plus-P mit Vielzahnführung und Dauerschmierung

Wir haben die bewährte Technik im Universalgreifer PGN-plus-P nochmals verbessert. Bei der Vielzahnführung wurde das Stützmaß zwischen den sechs lasttragenden Schultern um bis zu 40 % vergrößert mit dem Effekt, dass auch die Führungsflächen größer wurden.

Vorteile auf einen Blick:

  • Bis zu 120 % höhere Fingerbelastung möglich*
  • Bis zu 50 % längere Greiferfinger möglich*
  • Mehr Leistung bei gleicher Baugröße und höherer Performance der Anlage
  • Schnelle und gleichmäßige Schmierstoffverteilung, auch bei kurzen Hüben

* im Vergleich zu einer T-Nutenführung

Schnittbild Vielzahnführung PGN-plus-P

Die Technik macht den Unterschied!

PGN-plus-P frontal

Die Technik des SCHUNK Greifer PGN-plus-P bietet mehr! Mit seinen Leistungsmerkmalen ist der PGN-plus-P weltweit eine Klasse für sich.

Profitieren Sie von den Vorteilen:

  • Schnelle und gleichmäßige Schmierstoffverteilung,
    auch bei kurzen Hüben
  • Reduzierte Betriebskosten (TCO)
  • Permanent mehr Leistung
  • Kompaktere, effiziente Anlagen
  • Dauerhaft zuverlässig und robust

Technik PGN-plus-P im Detail

Der SCHUNK Greifer PGN-plus-P legt die Messlatte bei den pneumatisch angetriebenen Universalgreifern noch weiter nach oben. Die optimierte Vielzahnführung mit Dauerschmierung setzt den Benchmark am Markt. Gleichzeitig profitiert der PGN-plus-P von dem einzigartigen SCHUNK-Zubehörprogramm für das nahezu komplette Spektrum aller denkbaren Automationsanwendungen.

  • Bis zu 50 % längere Greiferfinger

Die verbesserte Vielzahnführung ermöglicht durch eine höhere Momentenaufnahme den Einsatz noch längerer Greiferfinger bei gleicher Greifergröße ohne die Führungen zu überlasten. Störkonturoptimiertes Greifen bei beengten Handlingaufgaben wird dadurch noch einfacher.

PGN-plus-P

  • Höchste Lebensdauer durch Schmierstofftaschen in der Vielzahnführung

Die Schmierstofftaschen in der Vielzahnführung gewährleisten eine dauerhafte Bevorratung des Schmierstoffes. Der Vorteil dabei ist eine schnelle und gleichmäßige Schmierfilmbildung auch bei kurzen Hüben.

  • Bis zu 50 % höhere Greifkraft

Durch die größere Fläche des Antriebskolbens in dem kompakten Bauraum im PGN-plus-P konnte die Greifkraft gesteigert werden. Bei gleicher Greifergröße können so höhere Werkstückgewichte gehandhabt werden.

Funktionsschnittbild PGN-plus-P

  • Bis zu 120 % höhere Fingerbelastung möglich

Bei der Vielzahnführung mit Dauerschmierung wurde das Stützmaß zwischen den sechs lasttragenden Schultern vergrößert mit dem Effekt, dass auch die Führungsflächen größer wurden.

Funktionsschnittbild PGN-plus-P
Sensorik PGN-plus-P

Sensorik

Einzigartige Vielfalt an Sensorik z.B. Magnetschalter MMS, induktive Näherungsschalter IN und viele weitere.

MMS 22-PI 2

PGN-plus-P passend für jede Anwendung!

Versionen

  • Greifkrafterhaltungs-Version AS/IS
    Die mechanische Greifkrafterhaltungs-Version stellt auch bei Druckabfall eine Mindestgreifkraft sicher. Diese wirkt bei der AS-/IS-Variante als Schließkraft, bei der IS-Variante als Öffnungskraft
  • Korrosionsschutz-Version K
    für den Einsatz in korrosionsunterstützenden Umgebungen
  • Hochtemperatur-Version V/HT
    für den Einsatz in heißen Umgebungen
  • Präzisions-Version P
    für höchste Genauigkeit
  • ATEX-Version EX
    für explosionsgefährdete Umgebung
  • Staubdicht-Version SD
    absolut staubdicht, erhöhter Schutzgrad gegen eindringende Stoffe
  • Anwendungsspezifische Schutzhüllen
    bis Schutzklasse IP67, für den Einsatz im Hochtemparaturbereich
  • Weitere Versionen
    Verschiedene Optionen können miteinander kombiniert werden
  • Lebensmittelkonforme Schmierung
    Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar.

Produktdetails

PGN-plus-P

Die Unterschiede im Überblick

PGN-plus-P

  • Universelle Einsatzmöglichkeiten
  • 10 % längere Greiferfinger bei gleicher Baugröße
  • Mehr als 2.000 Kombinationsmöglichkeiten von Varianten und Optionen

JGP-P

  • Für kostensensible Anwendungen
  • Zehn Sensorsysteme für variable Abfragemöglichkeiten

JGP-P

Der performancestarke Greifer mit diversen Abfragemöglichkeiten – auch induktiv

Für alle Anwender, die auf ihrem Greifer-Wunschzettel die Kriterien flexibel, stark und kostengünstig stehen haben, geht mit dem neuen 2-Finger-Parallelgreifer JGP-P ein Wunsch in Erfüllung. Gleich zehn passende Sensorsysteme ermöglichen vielfältige Abfragemöglichkeiten wie etwa die Überwachung der Hubposition oder die Werkstückunterscheidung. Gut- oder Schlechtteile lassen sich anhand der Maßabweichungen schnell und zuverlässig sortieren.

JGP-P

Profitieren Sie von den Vorteilen:

  • Konzentration auf das Wesentliche für ein Maximum an Wirtschaftlichkeit
  • Widerstandsfähige T-Nuten-Gleitführung für präzise Handhabung unterschiedlicher Werkstücke
  • Umfangreiches Sensorzubehör für vielfältige Abfragemöglichkeiten und Überwachung der Hubposition
  • Befestigung an zwei Greiferseiten in drei Anschraubrichtungen für universelle und flexible Montage des Greifers
  • Energieversorgung über schlauchlose Direktanschlüsse oder über Verschraubung für universelle und flexible Montage des Greifers

Zum Shop