CELSIO HSK-A 63 Ø20x100
Met hitte krimpende gereedschapshouder
IDnr. 208127
CELSIO HSK-A 63 Ø20x100, Gereedschapshouders
- Met hitte krimpende gereedschapshouder
- Reeksen: CELSIO
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
- Klemdiameter: 20 mm
- Uitstekende lengte: 100 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 450 Nm
Technische gegevens
| Technologie | Met hitte krimpende gereedschapshouder |
|---|---|
| Reeksen | CELSIO |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 63 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
| Klemdiameter D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D6 [mm] | 33.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 53.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 74.0 |
| G | M16x1 |
| Min. draaimoment [Nm] | 450.0 |
| Gewicht [kg] | 1.1 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Ontwerp geschikt voor MQL-bewerkingen, verkrijgbaar op aanvraag
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte (bijvoorbeeld Ø 3, Ø 4 en Ø 5)
Balanceerschroef
Met schroefdraad voor balanceerschroeven (behalve Ø 3, Ø 4 en Ø 5)
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar