SGV 40-64-34.9
Adjustable jaws
Identyfikator 490731
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors grip ajustable
- Interface 1: W-40
- Interface 2: W-SEI
- Compatible avec: KSM2 90
- Dimensions: 40 x 64 x 34,9 mm
- étape de préhension: 3 mm
- Poids: 1.05 kg
Szczegóły techniczne
| Width [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 64.0 |
| Height [mm] | 34.9 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 1.05 |
Etendue de la livraison
Mors du système ; sans inserts de serrage